Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9W-9989: БЛОК НАПРАВЛЯЮЩЕГО КОЛЕСА

    Номер по каталогу: 9W-9989
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Направляющее колесо

    Описание:

    • Направляющие колеса выравнивают гусеничную ленту на опорных катках. Они периодически поддерживают вес машины и контролируют натяжение и провисание гусеничной ленты.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр резьбы (дюймы): 27,48
    • Диаметр фланца (дюймы): 29,06
    • Размер болта (дюймы): 7/16
    • Тип фланца: Центральный фланец
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.