Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9X-0876: КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ

    Номер по каталогу: 9X-0876
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнительное кольцо

    Описание:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и некоторых подвижных деталей.

    Характеристики:
    Уплотнительные кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию. Кроме того, некоторые уплотнительные кольца Cat покрыты полиуретаном, чтобы усилить противодействие скручиванию и повреждению во время установки.

    Размеры уплотнительных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнительных колец.

    Изготавливаемые в более чем 2500 вариантах размеров и материалов, уплотнительные кольца Cat являются лучшим решением для Cat и другого мобильного оборудования, требующего установки уплотнительных колец.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 6,65
    • Внутренний диаметр (мм): 168,8
    • Внутренний диаметр уплотнения (мм): 168,80
    • Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,1
    • Диаметр поперечного сечения (мм): 2,6
    • Материал: NBR — нитрил, Нитрилкаучук (NBR)(75)
    • Описание материала: NBR — универсальный материал с хорошей устойчивостью к абразивному износу и порезам. Применяется для таких сред, как воздух, моторное масло, дизельное топливо, охлаждающая жидкость/мочевина, гидравлическое масло и масло для автоматических коробок передач. Не используется для дизельного биотоплива.
    • Покрытие: Нет
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    asphalt paver
    BG-210B, BG-225B, AP-650B, AP-1000B, BG-2455C, AP-900B, BG-240C, AP-1055B, BG-225C, BG-260C, BG-230, AP-1050, BG-245C, AP-1000, BG-230D, AP-800C, AP-800D, AP-1050B

    paving compactor
    CS-563 CS-583, CS-531, CP-563C, CP-323C, CS-323C, CS-533C, CS-531C, CP-563, CS-573C, CP-533C, CS-563C CP-533, CS-553, CP-553, CS-533, CS-583C, CS-573, CB-314, CS-551