Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9X-1382: БАТАРЕЯ 24F

    Номер по каталогу: 9X-1382
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Универсальные аккумуляторные батареи на 12 В для тока холодного пуска 650 А

    Описание:
    Аккумуляторные батареи Cat® обеспечивают оборудование электрической энергией, необходимой для работы.

    Характеристики:
    1. Лучший в отрасли ток холодного запуска.
    2. Максимальная устойчивость к вибрации.
    3. Не нуждаются в обслуживании либо требуют минимального обслуживания, имеются мокрые и сухие конструкции.

    Применение:
    Лучший выбор для машин и двигателей Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (дюймы): 10.6, 10.60
    • Емкость в А·ч за 20 часов: 50, 50
    • К-во кислоты для заправки (кварты): 6
    • К-во кислоты для заправки (литры): 5.7
    • Клемма: Резьбовая шпилька, Threaded Stud
    • Напряжение, В: 12, 12
    • Применение: Starting, Запускается
    • Размерная группа: 24F
    • Резервная мощность (rc) в минутах: 120
    • Тип аккумуляторной батареи: Dry, Сухая
    • Тип оборудования: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, INDUSTRIAL, TRUCK, AGRICULTURAL
    • Тип сетки: Calcium Lead Alloy Grid Design, Конструкция сетки из свинцово-кальциевого сплава
    • Тип технического обслуживания: Maintenance Free, Не требует технического обслуживания
    • Ток холодного пуска (cca): 650
    • Ширина (дюймы): 6.8