Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9X-1384: БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРА 22F

    Номер по каталогу: 9X-1384
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Универсальные аккумуляторные батареи на 12 В для тока холодного пуска 425 А

    Описание:
    Аккумуляторные батареи Cat® обеспечивают оборудование электрической энергией, необходимой для работы.

    Характеристики:
    1. Лучший в отрасли ток холодного запуска.
    2. Максимальная устойчивость к вибрации.
    3. Не нуждаются в обслуживании либо требуют минимального обслуживания, имеются мокрые и сухие конструкции.

    Применение:
    Лучший выбор для машин и двигателей Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (дюймы): 9.4, 9.40
    • Емкость в А·ч за 20 часов: 32, 32
    • К-во кислоты для заправки (кварты): 4.5
    • К-во кислоты для заправки (литры): 4.3
    • Клемма: Threaded Stud, Резьбовая шпилька
    • Напряжение, В: 12, 12
    • Применение: Запускается, Starting
    • Размерная группа: 22F
    • Резервная мощность (rc) в минутах: 65
    • Тип аккумуляторной батареи: Сухая, Dry
    • Тип оборудования: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, AUTOMOTIVE, LIGHT TRUCK
    • Тип сетки: Calcium Lead Alloy Grid Design, Конструкция сетки из свинцово-кальциевого сплава
    • Тип технического обслуживания: Не требует технического обслуживания, Maintenance Free
    • Ток холодного пуска (cca): 425
    • Ширина (дюймы): 6.8