Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9X-2093: ПРОКЛАДКА

    Номер по каталогу: 9X-2093
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Прокладка

    Описание:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации корпуса, а также могут быть использованы для звукоизоляции, виброизоляции, амортизации или теплоизоляции.

    Монтаж уплотнений может потребовать приклеивания, обрезки на месте, запрессовки в канавки или использования зажимов. Некоторые виды уплотнений продаются по длине.

    Характеристики:
    Объемные уплотнения Cat® изготовляются из материалов, которые соответствуют определенным требованиям температуры, химической стойкости и ультрафиолетового воздействия. Размеры уплотнений, геометрия и способ крепления сочетаются с формой окружающих структур, чтобы обеспечить длительную работу уплотнения.

    Используйте оригинальные запасные детали Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации окон, крышек и корпуса кабины.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Липкий: Да
    • Материал: TPU — полиуретан
    • Описание материала: TPU имеет хорошую устойчивость к абразивному износу и порезам, обеспечивает отличную производительность в таких средах, как воздух, моторное масло, дизельное топливо и охлаждающая жидкость. Не используется для водорастворимых жидкостей и высоких температур.
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки.
    • Толщина поперечного сечения (дюймы): 1,89
    • Ширина поперечного сечения (дюймы): 6,3
    wheeled excavator
    M322C, M315C, M316C, M325C MH M318C MH M318C, M313C