Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9X-2126: УПЛОТНЕНИЕ СМ

    Номер по каталогу: 9X-2126
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Набивка

    Описание:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации корпуса, а также могут быть использованы для звукоизоляции, виброизоляции, амортизации или теплоизоляции.

    Монтаж уплотнений может потребовать приклеивания, обрезки на месте, запрессовки в канавки или использования зажимов. Некоторые виды уплотнений продаются по длине.

    Характеристики:
    Объемные уплотнения Cat® изготовляются из материалов, которые соответствуют определенным требованиям температуры, химической стойкости и ультрафиолетового воздействия. Размеры уплотнений, геометрия и способ крепления сочетаются с формой окружающих структур, чтобы обеспечить длительную работу уплотнения.

    Используйте оригинальные запасные детали Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации окон, крышек и корпуса кабины.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Липкий: Да
    • Материал: ПВХ — поливинилхлорид
    • Описание материала: ПВХ используется в случае, если требуется устойчивость к воздействию атмосферных явлений, а также химическая стойкость и стойкость к образованию вмятин.
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки.
    • Толщина поперечного сечения (дюймы): 1,18
    • Ширина поперечного сечения (дюймы): 4,72
    material handler
    MH3024, MH3022, MH3026

    asphalt paver
    AP-300D

    integrated toolcarrier
    IT62H, IT38H

    engine - generator set
    3412C C27 3456 3306B G3412 3406C 3412 G3406 G3412C

    motor grader
    140K 2 140H, 120H NA 120H, 12H, 14H NA 12H ES 140, 120H ES 160H, 16H NA 135H, 12H NA 140H NA 24H, 143H, 160H ES 140H ES 160K, 160H NA 120K, 16H, 163H NA 163H, 14H, 12K, 120K 2 140K, 135H NA

    wheel-type loader
    938H, 972H, 966H, 962H, 950H

    track-type loader
    953C, 973C, 963C