Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9X-2128: УПЛОТНЕНИЕ СМ

    Номер по каталогу: 9X-2128
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Набивка

    Описание:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации корпуса, а также могут быть использованы для звукоизоляции, виброизоляции, амортизации или теплоизоляции.

    Монтаж уплотнений может потребовать приклеивания, обрезки на месте, запрессовки в канавки или использования зажимов. Некоторые виды уплотнений продаются по длине.

    Характеристики:
    Объемные уплотнения Cat® изготовляются из материалов, которые соответствуют определенным требованиям температуры, химической стойкости и ультрафиолетового воздействия. Размеры уплотнений, геометрия и способ крепления сочетаются с формой окружающих структур, чтобы обеспечить длительную работу уплотнения.

    Используйте оригинальные запасные детали Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации окон, крышек и корпуса кабины.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Липкий: Да
    • Материал: ПВХ — поливинилхлорид
    • Описание материала: ПВХ используется в случае, если требуется устойчивость к воздействию атмосферных явлений, а также химическая стойкость и стойкость к образованию вмятин.
    • Толщина поперечного сечения (мм): 120
    • Ширина поперечного сечения (мм): 250
    whex
    M322D2 MH M318D, M316D, M322D MH M324D2 MH M315D, M318D MH M313D, M322D, M320D2, M322D2