Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9X-2847: ПЕРЕХОДНИК

    Номер по каталогу: 9X-2847
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Переходник Cat®

    Описание:
    Переходник представляет собой фитинг для установки в трубе, трубопроводе, коллекторе и других компонентах.

    Характеристики:
    Переходники Cat® характеризуются длительным сроком службы в тяжелых условиях эксплуатации.

    Рекомендуемое применение:
    Переходники Cat предназначены для использования на машинах и двигателях специального назначения.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 25,4
    • Длина (мм): 55,88
    • Ширина (мм): 27,94
    mex
    302.5

    exc
    345C L 385C L 345C, 385C

    chal
    65E, 85E, 75E, 95E

    fp
    2570C, 563D, 574B, 2670C, 2470C, 2864C, 553C, 554, 586C, 563C, 573D, 564, 2570D, 573C, 574, 2670D

    wheel loaders
    924K

    oht
    770, 772

    comp
    CB-14 CW-14

    wtl
    930M 938K 906H 928HZ, 908H 930K 906H2 907H 907M 992G, 930H, 924HZ, 907K 924H, 924K 926M 906K 907H2 908M 938M 906M 908H2 908K