Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9X-3563: ИЗНОСНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 9X-3563
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Wear Band

    Описание:
    Сменная лента используется для устранения контакта между металлическими поверхностями поршня и корпусом цилиндра и предотвращения задирания или затирания или между гидравлическим штоком и гидравлической головкой блока цилиндров для предотвращения задирания или затирания.

    Характеристики:
    Сменные ленты доступны в различных исполнениях в зависимости от типов применения. Стандартная ширина сменных лент определяется требованиями боковых нагрузок каждой области применения. Сменные ленты могут выполняться из пластмассы и металла с покрытием и, как правило, имеют разрез на боковой стороне для упрощения установки.

    Рекомендуемое применение
    Сменные ленты рекомендуется использовать при замене любых уплотнений для продления срока службы компонентов гидроцилиндра, уменьшая расходы на владение и эксплуатацию.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 10
    • Высота (мм): 254
    • Диаметр канавки — B (+/- 0,0254 мм) (мм): 352,61
    • Диаметр канавки — В (± 0,001 дюйма) (дюймы): 13,88
    • Диаметр штока (дюймы): 13,50
    • Диаметр штока (мм): 342,90
    • Длина (дюймы): 14
    • Длина (мм): 355,6
    • Ширина (мм): 355,6
    • Ширина канавки — A (+/- 0,003 дюйма) (дюймы): 10,02
    • Ширина канавки — A (+/- 0,0762 мм) (мм): 254,41
    off-highway truck
    793F, 793F XQ 793C, 793F AC 793F CMD 793F OEM 793D, 793B, 793