Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9X-3568: УПЛОТНЕНИЕ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 9X-3568
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Форма уплотнения, тип B

    Используется в качестве дополнительного штокового уплотнения и защищает шток от резкого повышения давления в системе.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр канавки — В (± 0,005 дюйма) (дюймы): 0,14
    • Диаметр штока (дюймы): 2,13
    • Форма уплотнения: Тип B
    • Ширина канавки — A (+/- 0,005 дюйма) (дюймы): 2,63
    bhl
    426C, 446B, 416C, 436C, 416B

    pipe
    583R