Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9X-3570: Износное кольцо поршня

    Номер по каталогу: 9X-3570
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
    • Внутренний диаметр — B (+/- 0,08 дюйма) (дюймы): 7,61
    • Внутренний диаметр — B (+/- 0,08 дюйма) (мм): 193,37
    • Наружный диаметр (дюймы): 7,87
    • Наружный диаметр (мм): 200,00
    • Ширина — A (+/- 0,03 дюйма) (дюймы): 1,77
    • Ширина — A (+/- 0,762 мм) (мм): 45,00
    underground articulated truck
    AD45B

    work tool
    S30 CR50 P25 P16 S130 S25 CR35 P40 S40 S80 P28 CR20 CR28 S50

    excavator
    350-A L 375-A 365B