Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9X-3571: Head Wear Ring

    Номер по каталогу: 9X-3571
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
    • Диаметр канавки — B (+/- 0,0254 мм) (мм): 145,08
    • Диаметр канавки — В (± 0,001 дюйма) (дюймы): 5,71
    • Диаметр штока (дюймы): 5,51
    • Диаметр штока (мм): 140,00
    • Ширина канавки — A (+/- 0,003 дюйма) (дюймы): 1,97
    • Ширина канавки — A (+/- 0,0762 мм) (мм): 50,00
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.