Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9X-3579: Износное кольцо головки

    Номер по каталогу: 9X-3579
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
    • Габаритная длина (дюймы): 0
    • Габаритная длина (мм): 0
    • Диаметр (дюймы): 0
    • Диаметр (мм): 0
    • Диаметр канавки — B (+/- 0,0254 мм) (мм): 119,38
    • Диаметр канавки — В (± 0,001 дюйма) (дюймы): 4,70
    • Диаметр штока (дюймы): 4,50
    • Диаметр штока (мм): 114,30
    • Наружный диаметр (дюймы): 0
    • Наружный диаметр (мм): 0
    • Описание материала: 0
    • Толщина (дюймы): 0
    • Толщина (мм): 0
    • Ширина (дюймы): 0
    • Ширина (мм): 0
    • Ширина канавки — A (+/- 0,003 дюйма) (дюймы): 1,97
    • Ширина канавки — A (+/- 0,0762 мм) (мм): 50,00
    track-type tractor
    D11T, D11R

    underground articulated truck
    AD60

    wheel-type loader
    988H, 988G

    excavator
    5230

    articulated dump truck
    740, 730C2, 730, 735, 730C2 EJ D300E II 725, 740B, 725C2, 745 740C D350E II 735B, 745C, 735C, 740 GC 725C, 735 OEM D400E II 730C, D250E II