Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9X-3595: Уплотнение поршня

    Номер по каталогу: 9X-3595
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Type 3

    Двухкомпонентное уплотнение, состоящее из поршневого кольца и расширительного кольца, которое предотвращает движение масла между штоковой полостью и головкой шатуна цилиндра. Уплотнение поршня обычно изготавливается из тефлона или нейлона для давлений, превышающих 3000 фунт/кв. дюйм (20 670 кПа). Расширительные кольца имеют различную форму и изготавливаются из нитрилкаучука.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр канавки — B (+/- 0,0762 мм) (мм): 115,74
    • Диаметр канавки — В (± 0,003 дюйма) (дюймы): 4,56
    • Диаметр отверстия (дюймы): 5,12
    • Диаметр отверстия (мм): 130,00
    • Форма уплотнения: Тип 3
    • Ширина канавки — A (+/- 0,002 дюйма) (дюймы): 0,29
    • Ширина канавки — A (+/- 0,0508 мм) (мм): 7,24
    telehandler
    TH330B

    material handler
    MH3022, MH3024, M325D MH M325D L MH

    track-type tractor
    D6R XL D7E, D6R, D7E LGP D6R LGP D6R STD

    wheel tractor-scraper
    613G

    wheeled excavator
    M312, M320, M320F, M318D MH M314F, M318D, M320D2, M318C MH M325C MH M313C, M322D2 MH M315D2, M318C, M313D

    wheel-type loader
    982M, 938H, 980M

    track-type loader
    973D, 973

    forest products
    TK721, 2391, TK711, 552, 1090, 1190T, 2491, 1190, TK732, 2590, 522B, 1290T, 551, TK751, 521B, TK722, 541, 552 2 TK752, 511, 532, 1390, 322C, 2390, 2290, 522, 541 2 521, TK741

    wheel-type skidder
    535C, 545D, 525C, 545C, 555D

    excavator
    325C FM 320B L 320-A 320C, 330 L 314D LCR 314D CR 320 L 345B, 325-A L 322C, 5080, 322C FM M325D L MH 325-A LN 325-A 325C, 314E LCR 345B L 319D L 318B N 330-A L 314F CR 319D LN 330-A 330-A L 325 L 318C, 365B L M317F, 350-A L 345B II 330C, 365B, 322 L 318B, 374F L 320N, 319D 350-A 320B, 374D L 365B II 322B LN 330B L M315F, 325-A FM L 325B L 322-A LN 322N, 322-A L 322-A N