Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9X-3604: Уплотнение поршня

    Номер по каталогу: 9X-3604
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Тип 3

    Двухкомпонентное уплотнение, состоящее из поршневого кольца и расширительного кольца, которое предотвращает движение масла между штоковой полостью и головкой шатуна цилиндра. Уплотнение поршня обычно изготавливается из тефлона или нейлона для давлений, превышающих 3000 фунт/кв. дюйм (20 670 кПа). Расширительные кольца имеют различную форму и изготавливаются из нитрилкаучука.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр канавки — B (+/- 0,0762 мм) (мм): 140,61
    • Диаметр канавки — В (± 0,003 дюйма) (дюймы): 5,54
    • Диаметр отверстия (дюймы): 6,30
    • Диаметр отверстия (мм): 160,00
    • Форма уплотнения: Тип 3
    • Ширина канавки — A (+/- 0,002 дюйма) (дюймы): 0,38
    • Ширина канавки — A (+/- 0,0508 мм) (мм): 9,63
    log loaders forestry
    558LL, 568LL

    material handler
    MH3024, MH3022, M325D L MH M325D MH

    wheel tractor-scraper
    631K, 637K

    track feller bunchers
    532

    wheeled excavator
    M318, M318C, M320D2, M320F, M322D2 MH M318D MH M318C MH M318D, M325C MH

    wheel-type loader
    950M, 962M, 962K, 993K, 950K, 962 993KLRC

    track-type loader
    973

    forest products
    2391, 1190, 521, 521B, 522, 511, 2390, 1190T, 2290, 1290T, 522B, 2491

    wheel loaders
    950M, 962M, 962K, 993K, 950K, 962 993KLRC

    track loaders
    973D

    excavator
    330D L 325C, 345B L 336D L 323D LN 350 L 323D, 336D, 345C, 325F LCR 330D LN 365B, 330B L 320E, 325C L 345B, 320 L 349E L VG 320C, 349E, 330C L 323D SA 345B II 349D2, 329D L 325 L 325C FM 345C L 345D L 385C FS 330C, 336D2 L 320-A N 319D LN 385B, 345B II MH 323F 321D LCR 330-A 558 323D L 385C, 323F SA 336D2, 349E L 352F-VG 323F LN 323D S 320B L 330D FM 349D L 320-A L 568 FM 330 L 349F L 329D LN 345D L VG 350-A L 330C MH 365B II 330D, 318C, 320-A S 325-A 320E L 350-A 319D L 325B L 330D MH

    track excavators
    349D, 345DOEM, 345D, 345DLVG, 349D2L, 320, 323, 336DL, 336EL, 330DL, 352F2VG, 352FXEVG, 336D2L, 352FXE, 336FL, 320-07