Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9X-3607: Уплотнение поршня

    Номер по каталогу: 9X-3607
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Type 3

    Двухкомпонентное уплотнение, состоящее из поршневого кольца и расширительного кольца, которое предотвращает движение масла между штоковой полостью и головкой шатуна цилиндра. Уплотнение поршня обычно изготавливается из тефлона или нейлона для давлений, превышающих 3000 фунт/кв. дюйм (20 670 кПа). Расширительные кольца имеют различную форму и изготавливаются из нитрилкаучука.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр канавки — B (+/- 0,0762 мм) (мм): 150,62
    • Диаметр канавки — В (± 0,003 дюйма) (дюймы): 5,93
    • Диаметр отверстия (дюймы): 6,69
    • Диаметр отверстия (мм): 170,00
    • Форма уплотнения: Тип 3
    • Ширина канавки — A (+/- 0,002 дюйма) (дюймы): 0,38
    • Ширина канавки — A (+/- 0,0508 мм) (мм): 9,63
    material handler
    MH3026 MH3024

    wheel tractor-scraper
    637K, 631K

    wheeled excavator
    M320, M322D MH M322C, M325B W345C MH M322F, M324D2 MH M322D2, M322D, M330D W330B W345B II

    wheel-type loader
    972M, 966M XE 966K XE 950M, 966L, 966K, 980K HLG 972M XE 966H, 962M, 966M, 980M, 962K, 972L, 980L, 962

    wheel dozer
    834G, 834K, 834H

    forest products
    322C, TK1051, 345C

    excavator
    336E L 330C, 325C, 322B LN 349E L VG 336D, 349D2, 336D L 345B II 330D L 324E LN 330-A 345C, 345C L 325D L 325 L 325B L 345B, 330B L 336E LNH 324D, 330C L 330-A L 322C FM 349D L 329D L 330-A L 349E L 322-A LN 340D2 L 322 L 336D2, 322B L 325D, 330C FM 324D LN 336D2 L 330 L 350-A 345D L 329D LN 325B LN 330D FM 330D, 349D2 L 326F, 324D FM LL 336D LN 385C, 349D, 345B L 325-A 328D LCR 322-A N 340D L 568 FM LL 324D L 322C, 350-A L 336E LH

    earthmoving compactor
    836H, 836G