Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9X-3610: Уплотнение поршня

    Номер по каталогу: 9X-3610
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Type 3

    Двухкомпонентное уплотнение, состоящее из поршневого кольца и расширительного кольца, которое предотвращает движение масла между штоковой полостью и головкой шатуна цилиндра. Уплотнение поршня обычно изготавливается из тефлона или нейлона для давлений, превышающих 3000 фунт/кв. дюйм (20 670 кПа). Расширительные кольца имеют различную форму и изготавливаются из нитрилкаучука.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр канавки — В (± 0,003 дюйма) (дюймы): 6,32
    • Диаметр отверстия (дюймы): 7,09
    • Форма уплотнения: Тип 3
    • Ширина канавки — A (+/- 0,002 дюйма) (дюймы): 0,38
    material handler
    336D LN 365C 330C L 365C L 330D L 558 5080, 5090B, M325D L MH 330B L 385C, 365B L 385C FS 330B LN 325D FM LL 325C FM 365B, 325B L M325D MH

    track-type tractor
    D10T2

    wheeled excavator
    M325B M325C MH

    wheel-type loader
    980L, 980K HLG 962M, 962K, 980M, 962 980K

    work tool
    P16 P28 CR35 CR50 S50 S130 CR28 P40 CR20 S80 P25 S30 S25 S40

    excavator
    336D LN 365C 330C L 365C L 330D L 558 5080, 5090B, M325D L MH 330B L 385C, 365B L 385C FS 330B LN 325D FM LL 325C FM 365B, 325B L M325D MH