Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9X-6264: УПЛОТНЕНИЕ CM DAM

    Номер по каталогу: 9X-6264
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Графитное уплотнение

    Описание:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации корпуса, а также могут быть использованы для звукоизоляции, виброизоляции, амортизации или теплоизоляции.

    Монтаж уплотнений может потребовать приклеивания, обрезки на месте, запрессовки в канавки или использования зажимов. Некоторые виды уплотнений продаются по длине.

    Характеристики:
    Объемные уплотнения Cat® изготовляются из материалов, которые соответствуют определенным требованиям температуры, химической стойкости и ультрафиолетового воздействия. Размеры уплотнений, геометрия и способ крепления сочетаются с формой окружающих структур, чтобы обеспечить длительную работу уплотнения.

    Используйте оригинальные запасные детали Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации окон, крышек и корпуса кабины.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Материал: EPDM — пенорезина
    • Общая высота (дюймы): 6,06
    • Описание материала: Этилен-пропилен-диен-каучук (EPDM) с закрытыми ячейками используется для набивки и уплотнений неподвижных соединений, где требуется исключительная устойчивость к атмосферным воздействиям и хорошая устойчивость к действию масел.
    • Тип конструкции: Канал с трубкой сбоку
    integrated toolcarrier
    IT12B