Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9X-6382: НАБИВКА CM

    Номер по каталогу: 9X-6382
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Набивка

    Описание:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации корпуса, а также могут быть использованы для звукоизоляции, виброизоляции, амортизации или теплоизоляции.

    Монтаж уплотнений может потребовать приклеивания, обрезки на месте, запрессовки в канавки или использования зажимов. Некоторые виды уплотнений продаются по длине.

    Характеристики:
    Объемные уплотнения Cat® изготовляются из материалов, которые соответствуют определенным требованиям температуры, химической стойкости и ультрафиолетового воздействия. Размеры уплотнений, геометрия и способ крепления сочетаются с формой окружающих структур, чтобы обеспечить длительную работу уплотнения.

    Используйте оригинальные запасные детали Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации окон, крышек и корпуса кабины.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Липкий: Да
    • Материал: Пенорезина
    • Толщина поперечного сечения (мм): 100
    • Ширина поперечного сечения (мм): 200
    mex
    302.5

    ttt
    D6T XL D11T, D6T, D8T, D6T LGPPAT D6T LGP D6T XW D10T, D9T, D6T XL PAT D6T XW PAT D6N D5R2

    bhl
    434F2, 444F2, 434F, 444F

    off highway trucks
    789D

    mg
    24H

    it
    IT12B

    mh
    MH3037

    wheel loaders
    924K 930K 938K 926M 930M

    oht
    777D, 771D, 777E 773E, 793F, 775D, 773D, 769D, 776D, 793F CMD 775E, 797F

    ttl
    953D

    wtl
    930K 924K 938M 966G, 962G II 930M 938K 950G II 972G

    comp
    CB-534D, PF-290B, PS-360B