Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9X-6442: УПЛОТНЕНИЕ CM STK

    Номер по каталогу: 9X-6442
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Набивка

    Описание:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации корпуса, а также могут быть использованы для звукоизоляции, виброизоляции, амортизации или теплоизоляции.

    Монтаж уплотнений может потребовать приклеивания, обрезки на месте, запрессовки в канавки или использования зажимов. Некоторые виды уплотнений продаются по длине.

    Характеристики:
    Объемные уплотнения Cat® изготовляются из материалов, которые соответствуют определенным требованиям температуры, химической стойкости и ультрафиолетового воздействия. Размеры уплотнений, геометрия и способ крепления сочетаются с формой окружающих структур, чтобы обеспечить длительную работу уплотнения.

    Используйте оригинальные запасные детали Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации окон, крышек и корпуса кабины.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Габаритная ширина (мм): 110
    • Общая высота (дюймы): 8,27
    • Общая высота (мм): 210
    • Тип конструкции: Канал с трубкой сбоку
    integrated toolcarrier
    IT38G

    paving compactor
    PF-300B, CP-563C, CS-563C PS-300B, CS-573C, CS-583C

    engine - generator set
    3456 3508B G3516 3516 3516B G3406 3512B 3508 3512 G3508 3412C G3412 PM3512 PM3508 G3512 PM3516 G3412C

    wheel-type loader
    980G, 962G, 938G, 950G, 966F II 970F

    wheel dozer
    824G

    engine - industrial
    G3408C G3408 G3508 G3516 G3512 G3606 G3608 G3616 G3612 G3412

    earthmoving compactor
    825G, 826G

    challenger
    75C, 65D, 65C, 70C, 85C