Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9X-6463: МАСЛО 208L

    Номер по каталогу: 9X-6463
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    SAEO SAE 40 (208 л)

    Описание:
    Моторное масло для особых областей применения Cat разработано для уменьшения или устранения этих вредных отложений в некоторых двигателях.


    Рекомендуемое применение:
    Масло Cat® SAEO™ разработано для судовых двигателей в судовых дизельных двигателях Caterpillar 3116 и 3126 MUI с замкнутыми системами вентиляции картера.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • SAE: 40
    • Единица объема (британская): Галлон
    • Единица объема (метрическая): Литр
    • Соответствие классификациям: API CF, CF-4, SJ
    • Характеристика объема (мм): 208
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.