Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9X-6556: УПЛОТНЕНИЕ CM STK

    Номер по каталогу: 9X-6556
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнение

    Описание:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации корпуса, а также могут быть использованы для звукоизоляции, виброизоляции, амортизации или теплоизоляции.

    Монтаж уплотнений может потребовать приклеивания, обрезки на месте, запрессовки в канавки или использования зажимов. Некоторые виды уплотнений продаются по длине.

    Характеристики:
    Объемные уплотнения Cat® изготовляются из материалов, которые соответствуют определенным требованиям температуры, химической стойкости и ультрафиолетового воздействия. Размеры уплотнений, геометрия и способ крепления сочетаются с формой окружающих структур, чтобы обеспечить длительную работу уплотнения.

    Используйте оригинальные запасные детали Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации окон, крышек и корпуса кабины.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Липкий: Нет
    • Материал: CR — хлоропреновая пенорезина
    • Описание материала: Хлоропреновая (CR) пенорезина с закрытыми ячейками используется для набивки и уплотнений неподвижных соединений, где требуется устойчивость к действию масел и атмосферным воздействиям.
    • Толщина поперечного сечения (дюймы): 3,13
    • Ширина поперечного сечения (дюймы): 12,52
    chal
    75C, 85D, 85C, 65D, 75D, 65C

    ttl
    963C, 953C