Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9X-7260: Износное кольцо головки

    Номер по каталогу: 9X-7260
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
    • Диаметр канавки — B (+/- 0,0254 мм) (мм): 63,45
    • Диаметр канавки — В (± 0,001 дюйма) (дюймы): 2,50
    • Диаметр штока (дюймы): 2,37
    • Диаметр штока (мм): 60,32
    • Ширина канавки — A (+/- 0,003 дюйма) (дюймы): 1,26
    • Ширина канавки — A (+/- 0,0762 мм) (мм): 32,00
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.