Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9X-7261: Буферное уплотнение

    Номер по каталогу: 9X-7261
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Форма уплотнения, тип B

    Используется в качестве дополнительного штокового уплотнения и защищает шток от резкого повышения давления в системе.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр канавки — В (± 0,005 дюйма) (дюймы): 0,25
    • Диаметр штока (дюймы): 4,75
    • Форма уплотнения: Тип B
    • Ширина канавки — A (+/- 0,005 дюйма) (дюймы): 5,73
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.