Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9X-7269: Уплотнение поршня

    Номер по каталогу: 9X-7269
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Cat® Seal Assembly (4.5 in Bore)

    Двухкомпонентное уплотнение, состоящее из поршневого кольца и расширительного кольца, которое предотвращает движение масла между штоковой полостью и головкой шатуна цилиндра. Уплотнение поршня обычно изготавливается из тефлона или нейлона для давлений, превышающих 3000 фунт/кв. дюйм (20 670 кПа). Расширительные кольца имеют различную форму и изготавливаются из нитрилкаучука.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр канавки — В (± 0,003 дюйма) (дюймы): 3,84
    • Диаметр отверстия (дюймы): 4,50
    • Масса (фунты): 0
    • Наружный диаметр (дюймы): 0
    • Форма уплотнения: Тип 3
    • Ширина канавки — A (+/- 0,002 дюйма) (дюймы): 0,25
    telehandler
    TH350B

    wheel tractor-scraper
    615C, 611, 615C II

    wheel tractor scrapers
    615CII

    work tool


    wheel-type loader
    924K 980G, 962M, 950K, 962K, 930K 950M, 938K 924F

    track loaders
    963D

    compactors
    826K, 825H, 825K, 826G, 826GII, 825GII

    track type tractors
    D8N, D8RLRC, D8RII, D6MLGP, D5HIIXL, D6NLGP, D6NXL, D6MXL

    articulated dump truck
    735 OEM 740 GC 745C, 725, D250E II 745 740, 735C, 735B, 740B, D350E II 740C D400E II D350E

    articulated trucks
    725C, 725, 725C2, 740, D400E, 735, 740B, D250EII, D400EII, 740BEJ, 745D, 740CEJ, 735OEM, 740OEM

    integrated toolcarrier
    IT38G II

    track-type tractor
    D6N LGP D8R D6N D8R II D8T, D5R XL D6M D5H, D6N XL D5R LGP D5R2 D5H XL

    skidders
    527CA, D5TSKHII, 527GR

    wheel dozer
    834K, 824K, 824G II 834H

    track-type loader
    963K, 939C

    backhoe loaders
    416EST

    track-type skidder
    527 D5HTSK II

    wheel loaders
    924F, IT38G, IT38H, 924K 980F, IT38F, 962M, 980FII

    backhoe loader
    416B, 416C, 428C, 420D, 416F2 424D, 438C, 428D, 438D, 416D, 416E 432D, 442D, 428B

    wheel dozers
    834G, 824G, 824H, 834KLRC, 824GII

    earthmoving compactor
    826G II 826H, 825G II 825G, 825K