Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9X-7273: ОПОРНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 9X-7273
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Backup Ring

    Описание:
    Опорные кольца предотвращают выдавливание уплотнений в устройствах, работающих при высоком давлении, и могут быть использованы для защиты всей системы герметизации при резком повышении давления.

    Характеристики:
    Опорные кольца Cat® объединяют эластомерные уплотнения и сопрягаемые компоненты, которые таким образом вносят значительный вклад в увеличение срока службы и производительность системы герметизации в устройствах высокого давления.

    Размеры опорных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам и поверхности сопряжения. Материалы подобраны в соответствии с расчетным давлением и для противодействия абразивному износу.

    Опорные кольца могут быть сплошными и составными. Составные кольца используются для облегчения сборки.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Опорные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании, работающем при высоком давлении, таком как гидравлические насосы, клапаны и двигатели.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (мм): 167,3
    • Высота поперечного сечения (мм): 4,6
    • Материал: Уретановый каучук
    • Описание материала: Уретановый каучук обеспечивает превосходную устойчивость к абразивному износу и порезам. Используется для смазочных веществ на нефтяной основе и гидравлических жидкостей при средней температуре. Не применяется для водорастворимых жидкостей.
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Ширина поперечного сечения (мм): 1,5
    ttt
    D11R, D11N

    wheel loaders
    966G, 980H, 972G II 966G II 980G II 980G, 972G, 966GII, 980GII, 972GII

    track excavators
    245BII

    wtl
    966G, 980H, 972G II 966G II 980G II 980G, 972G, 966GII, 980GII, 972GII