Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9X-7349: УПЛОТНЕНИЕ

    Номер по каталогу: 9X-7349
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнение

    Описание:
    Уплотнения и кольца прямоугольного сечения представляют собой круглые уплотнения с прямоугольным поперечным сечением. Ребра могут быть закруглены или нет в соответствии с потребностями конкретного приложения.

    Характеристики:
    Уплотнения и кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию.

    Размеры уплотнений и колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнений.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнения и кольца прямоугольного сечения используются для уплотнения самых различных узлов на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 9,79
    • Внутренний диаметр (мм): 248,8
    • Высота поперечного сечения (дюймы): 0,28
    • Высота поперечного сечения (мм): 7,1
    • Материал: Уретановый каучук
    • Описание материала: Уретановый каучук обеспечивает превосходную устойчивость к абразивному износу и порезам. Используется для смазочных веществ на нефтяной основе и гидравлических жидкостей при умеренных температурах. Не применяется для водорастворимых жидкостей."
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Ширина поперечного сечения (дюймы): 0,13
    • Ширина поперечного сечения (мм): 3,2
    excavator
    322-A 322-A L 5230B, 5230