Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9X-7350: Запрессованная грязесъемная манжета

    Номер по каталогу: 9X-7350
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Seal Shape: Type A - Single Lip Wiper

    Предотвращает попадание грязи в систему. Однокромочные (кромка выступает за ободок или край сальника) уплотнения очищают шток при его втягивании. Двухкромочные уплотнения очищают шток при его втягивании, устраняя просачивание (косметическую утечку). Двухкромочные уплотнения фиксируются на месте несущими элементами. Эти уретановые уплотнения обычно имеют металлическую основу для дополнительной жесткости. Их часто называют консервированными (заключенными в металл) уплотнениями или J-уплотнениями (металл в поперечном сечении часто образует форму J).

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 13,50
    • Материал: уретан
    • Наружный диаметр — B (дюймы): 0,59
    • Форма уплотнения: Тип A — однокромочная манжета
    • Ширина — A (+/- 0,002 дюйма) (дюймы): 14,50
    off highway trucks
    793F XQ 793D, 793F, 793C, 793F AC 793B, 793F CMD 793F OEM

    oht
    793F XQ 793D, 793F, 793C, 793F AC 793B, 793F CMD 793F OEM