Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9X-7354: УПЛОТНЕНИЕ

    Номер по каталогу: 9X-7354
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Форма уплотнения: тип А, однокромочная манжета

    Предотвращает попадание грязи в систему. Однокромочные (кромка выступает за ободок или край сальника) уплотнения очищают шток при его втягивании. Двухкромочные уплотнения очищают шток при его втягивании, устраняя просачивание (косметическую утечку). Двухкромочные уплотнения фиксируются на месте несущими элементами. Эти уретановые уплотнения обычно имеют металлическую основу для дополнительной жесткости. Их часто называют консервированными (заключенными в металл) уплотнениями или J-уплотнениями (металл в поперечном сечении часто образует форму J).

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (мм): 228,60
    • Глубина (мм): 0
    • Диаметр (мм): 0
    • Диаметр штока (мм): 0
    • Материал: уретан
    • Наружный диаметр — B (мм): 15,00
    • Форма уплотнения: Тип A — однокромочная манжета
    • Ширина — A (+/- 0,508 мм) (мм): 247,70
    oht
    777D, 777G, 777E 776C, 776D, 777F, 777C