Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9X-7366: Вставная грязесъемная манжета

    Номер по каталогу: 9X-7366
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Форма уплотнения: тип REG

    Предотвращает попадание внешних загрязняющих веществ в систему, однако используется в менее жестких условиях и под меньшим гидравлическим давлением, чем ее запрессованный аналог.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 7,00
    • Толщина у основания — C (+/- 0,010 дюйма) (дюймы): 8,00
    • Форма уплотнения: Тип REG
    • Ширина — A (+/- 0,002 дюйма) (дюймы): 0,40
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.