Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9X-7367: Вставная грязесъемная манжета

    Номер по каталогу: 9X-7367
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Форма уплотнения: тип SHU

    Предотвращает попадание внешних загрязняющих веществ в систему, однако используется в менее жестких условиях и под меньшим гидравлическим давлением, чем ее запрессованный аналог.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 9,00
    • Внутренний диаметр (мм): 228,60
    • Наружный диаметр — В (± 0,003 дюйма) (дюймы): 9,75
    • Наружный диаметр — В (± 0,003 дюйма) (мм): 247,70
    • Толщина у основания — C (+/- 0,010 дюйма) (дюймы): 9,50
    • Толщина у основания — C (+/- 0,254 мм) (мм): 241,30
    • Форма уплотнения: Тип SHU
    • Ширина — A (+/- 0,002 дюйма) (дюймы): 0,40
    • Ширина — A (+/- 0,508 мм) (мм): 10,20
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.