Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9X-7368: Вставная грязесъемная манжета

    Номер по каталогу: 9X-7368
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Форма уплотнения: тип SHU

    Предотвращает попадание внешних загрязняющих веществ в систему, однако используется в менее жестких условиях и под меньшим гидравлическим давлением, чем ее запрессованный аналог.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 11,00
    • Наружный диаметр — В (± 0,003 дюйма) (дюймы): 12,00
    • Толщина у основания — C (+/- 0,010 дюйма) (дюймы): 11,67
    • Форма уплотнения: Тип SHU
    • Ширина — A (+/- 0,002 дюйма) (дюймы): 0,50
    cold planer
    PM-201, PM-565, PM-565B

    off-highway truck
    785, 789D, 789C, 789, 789B, 785B