Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9X-7418: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 9X-7418
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнение топливной системы

    Описание:
    Уплотнения топливной системы специально разработаны и изготовлены для работы в топливной системе. Используются уплотнительных кольца круглого и прямоугольного сечения.

    Характеристики:
    Уплотнения Cat® для топливной системы проходят через дополнительные расширенные проверки для обеспечения надежной работы в критически важных приложениях. Они изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию. Кроме того, некоторые уплотнительные кольца Cat покрыты полиуретаном, чтобы усилить противодействие скручиванию и повреждению во время установки.

    Размеры уплотнительных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнительных колец.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat® для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнения топливной системы используются в топливной системе двигателя.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 1,3
    • Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,1
    • Материал: FKM — фторэластомер
    • Описание материала: FKM обеспечивает отличные эксплуатационные показатели в большинстве сред применения, включая воздух, моторное масло, дизельное топливо, гидравлическое масло, масло для автоматических коробок передач и дизельное биотопливо. Большинство соединений FKM нельзя использовать с охлаждающей жидкостью/мочевиной. FKM способен выдерживать высокую температуру и демонстрирует устойчивость к абразивному износу и порезам.
    • Покрытие: PTFE — политетрафторэтилен
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    exc
    385B, 5090B

    ttt
    D8R II

    ieng
    3406E

    teng
    3406E C-16 C-15 C15

    wtl
    980G II 980G