Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9X-7420: Износное кольцо головки

    Номер по каталогу: 9X-7420
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
    • Диаметр канавки — B (+/- 0,0254 мм) (мм): 146,30
    • Диаметр канавки — В (± 0,001 дюйма) (дюймы): 5,76
    • Диаметр штока (дюймы): 5,50
    • Диаметр штока (мм): 139,70
    • Ширина канавки — A (+/- 0,003 дюйма) (дюймы): 2,37
    • Ширина канавки — A (+/- 0,0762 мм) (мм): 60,32
    underground mining loaders
    R2900

    wheel-type loader
    988K, 994D, 988 XE 994H, 988K XE 994, 994F