Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9X-7523: УПЛОТНЕНИЕ

    Номер по каталогу: 9X-7523
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Seal

    Описание:
    Уплотнения и кольца прямоугольного сечения представляют собой круглые уплотнения с прямоугольным поперечным сечением. Ребра могут быть закруглены или нет в соответствии с потребностями конкретного приложения.

    Характеристики:
    Уплотнения и кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию.

    Размеры уплотнений и колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнений.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнения и кольца прямоугольного сечения используются для уплотнения самых различных узлов на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • : 0
    • Внутренний диаметр (мм): 63,5
    • Высота поперечного сечения (мм): 8,4
    • Габаритная длина (мм): 0
    • Габаритная ширина (мм): 0
    • Материал: Резина
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Ширина поперечного сечения (мм): 10,4
    meng
    3512C 3516B 3516C 3512B 3508B 3508C

    3500
    3516B 3512B G3512 3508B G3516C

    petr
    3512B 3516B CX48-P2300 TH48-E80 3516C 3512C 3512 3508C 3508B

    ieng
    G3516 3512B G3512B PMG3516 G3512 3516B G3508 G3612 G3616 3508B G3520B G3520J 3512 G3606 G3516C 3516C G3512E

    oht
    MT4400D AC 789C

    epg
    G3520C 3516B G3516B 3512B XQC1200 3516C 3508B G3516 G3516C G3520E PM3516 PM3512