Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9X-7537: УПЛОТНЕНИЕ

    Номер по каталогу: 9X-7537
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнение

    Описание:
    Уплотнения и кольца прямоугольного сечения представляют собой круглые уплотнения с прямоугольным поперечным сечением. Ребра могут быть закруглены или нет в соответствии с потребностями конкретного приложения.

    Характеристики:
    Уплотнения и кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию.

    Размеры уплотнений и колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнений.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнения и кольца прямоугольного сечения используются для уплотнения самых различных узлов на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 3,48
    • Высота поперечного сечения (дюймы): 0,6
    • Материал: Резина
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Ширина поперечного сечения (дюймы): 0,58
    3500
    3512C 3512B 3516B 3508B CX48-P2300 G3512E 3512 3516 3508 G3516 3508C 3516C TH48-E70 TH48-E80

    marine products
    3616 3508B 3516B 3512C 3612 3512B C280-16 G3512E

    engine - generator set
    3512C 3512B 3516B 3508B CX48-P2300 G3512E 3512 3516 3508 G3516 3508C 3516C TH48-E70 TH48-E80

    petroleum products
    3512C 3512B 3516B 3508B CX48-P2300 G3512E 3512 3516 3508 G3516 3508C 3516C TH48-E70 TH48-E80

    engine - industrial
    3512 3508B 3516C 3516 SPT343 3512C 3508 3516B 3512B 3512E G3408 G3508 3508C G3516 G3512 G3512H G3412 G3512E SPF343