Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9X-7539: УПЛОТНЕНИЕ

    Номер по каталогу: 9X-7539
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнение

    Описание:
    Уплотнения и кольца прямоугольного сечения представляют собой круглые уплотнения с прямоугольным поперечным сечением. Ребра могут быть закруглены или нет в соответствии с потребностями конкретного приложения.

    Характеристики:
    Уплотнения и кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию.

    Размеры уплотнений и колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнений.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнения и кольца прямоугольного сечения используются для уплотнения самых различных узлов на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 4,48
    • Внутренний диаметр (мм): 113,8
    • Высота поперечного сечения (дюймы): 0,59
    • Высота поперечного сечения (мм): 15,1
    • Материал: Резина
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Ширина поперечного сечения (дюймы): 0,58
    • Ширина поперечного сечения (мм): 14,7
    engine - generator set
    3608 3606 3616 3612 3516B 3512B 3508 3512 G3520C 3508C 3516 3508B 3512C PM3508 PM3512 PM3516

    petroleum products
    3508C 3516 3512 3508B 3512E

    engine - industrial
    G3612 3508B G3616 G3606 3512B 3512 3516 G3606B G3608 3508