Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9X-7542: Уплотнение поршня

    Номер по каталогу: 9X-7542
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Тип 4

    Двухкомпонентное уплотнение, состоящее из поршневого кольца и расширительного кольца, которое предотвращает движение масла между штоковой полостью и головкой шатуна цилиндра. Уплотнение поршня обычно изготавливается из тефлона или нейлона для давлений, превышающих 3000 фунт/кв. дюйм (20 670 кПа). Расширительные кольца имеют различную форму и изготавливаются из нитрилкаучука.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр канавки — В (± 0,003 дюйма) (дюймы): 4,09
    • Диаметр отверстия (дюймы): 4,75
    • Форма уплотнения: Тип 4
    • Ширина канавки — A (+/- 0,002 дюйма) (дюймы): 0,25
    wheel tractor-scraper
    637E, 627E, 621E, 633E II 615C, 623F, 627F, 611, 623E, 621F, 615C II 631E