Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9X-7554: Piston Wear Ring

    Номер по каталогу: 9X-7554
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
    • Внутренний диаметр — B (+/- 0,08 дюйма) (дюймы): 6,24
    • Внутренний диаметр — B (+/- 0,08 дюйма) (мм): 158,50
    • Наружный диаметр (дюймы): 6,50
    • Наружный диаметр (мм): 165,10
    • Ремонтный размер: 0,030
    • Ширина — A (+/- 0,03 дюйма) (дюймы): 2,86
    • Ширина — A (+/- 0,762 мм) (мм): 72,64
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.