Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9X-7557: УПЛОТНЕНИЕ

    Номер по каталогу: 9X-7557
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнение топливной системы

    Описание:
    Уплотнения топливной системы специально разработаны и изготовлены для работы в топливной системе. Используются уплотнительных кольца круглого и прямоугольного сечения.

    Характеристики:
    Уплотнения Cat® для топливной системы проходят через дополнительные расширенные проверки для обеспечения надежной работы в критически важных приложениях. Они изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию. Кроме того, некоторые уплотнительные кольца Cat покрыты полиуретаном, чтобы усилить противодействие скручиванию и повреждению во время установки.

    Размеры уплотнительных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнительных колец.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat® для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнения топливной системы используются в топливной системе двигателя.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 1,3
    • Внутренний диаметр (мм): 32,9
    • Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,14
    • Диаметр поперечного сечения (мм): 3,5
    • Материал: FKM — фторэластомер
    • Описание материала: FKM обеспечивает отличные эксплуатационные показатели в большинстве сред применения, включая воздух, моторное масло, дизельное топливо, гидравлическое масло, масло для автоматических коробок передач и дизельное биотопливо. Большинство соединений FKM нельзя использовать с охлаждающей жидкостью/мочевиной. FKM способен выдерживать высокую температуру и демонстрирует устойчивость к абразивному износу и порезам.
    • Покрытие: Нет
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    pipelayer
    561N

    motor grader
    120H, 135H

    wheel-type loader
    938G II 910G, 972G II

    forest products
    580B, TK1051

    engine - industrial
    C-12 3176B 3176C 3126B C-10 CPT372

    articulated dump truck
    725, 730

    engine - truck
    3126E 3176 3176B C-10 C-12 3126B

    challenger
    75C, MT855, MTC845, MT845, 85C, MTC865, MTC835, 75, MTC855, MT865, MT835

    track-type tractor
    D6N D5N

    integrated toolcarrier
    IT38G II

    wheeled excavator
    W345B II

    track-type loader
    953C, 963C

    excavator
    345B II 365B, 345B, 345B L