Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9X-7674: УПЛОТНЕНИЕ

    Номер по каталогу: 9X-7674
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнение прямоугольного сечения

    Описание:
    Уплотнения и кольца прямоугольного сечения представляют собой круглые уплотнения с прямоугольным поперечным сечением. Ребра могут быть закруглены или нет в соответствии с потребностями конкретного приложения.

    Характеристики:
    Уплотнения и кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию.

    Размеры уплотнений и колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнений.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнения и кольца прямоугольного сечения используются для уплотнения самых различных узлов на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (мм): 64,9
    • Высота поперечного сечения (мм): 2,8
    • Материал: NBR — нитрил
    • Описание материала: NBR — универсальный материал с хорошей устойчивостью к абразивному износу и порезам. Применяется для таких сред, как воздух, моторное масло, дизельное топливо, охлаждающая жидкость/мочевина, гидравлическое масло и масло для автоматических коробок передач. Не используется для дизельного биотоплива.
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Ширина поперечного сечения (мм): 3,4
    ttt
    D10N, D10R

    oht
    797F, 797B, 797