Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9X-8271: БОЛТ

    Номер по каталогу: 9X-8271
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    12 point head bolt

    Описание:

    • Болты гусениц специально разработаны для крепления болтами башмаков гусениц к звеньям гусениц.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Описание материала: 0
    • Покрытие: 0
    • Размер болта (дюймы): 0,3937
    • Уклон: 0
    • Шаг резьбы отверстия: 0
    load, haul, dump
    R1700K

    track-type tractor
    D6N D6R III D5H, D6K D6M D6N LGP D6K XL D6K LGP D6H, D6N XL

    engine - generator set
    C175-16

    motor grader
    160K, 120K, 140K 2 12K, 120K 2 140K

    petroleum products
    TH55-E70 TH55FT-E90

    off highway trucks
    793F, 797B

    engine - industrial
    C175-20

    off-highway truck
    797F, 795F AC 793F XQ 793F CMD 794 AC 793F AC 797, 795F XQ 793F OEM 793F