Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9X-8530: МАСЛО

    Номер по каталогу: 9X-8530
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Cat TDTO 50 (200 л)

    Описание:
    Масло Cat® для коробок передач и силовых передач обладает специальной формулой, обеспечивающей более продолжительный срок службы диска сцепления и оптимальный износ материала зубчатых колес, подшипников и фрикционных дисков.
    Характеристики:
    Cat TDTO™, помимо минимальных стандартов отрасли, проходит пять дополнительных испытаний компании Caterpillar.
    Рекомендуемое применение:
    Коробки передач с переключением под нагрузкой, большинство бортовых редукторов и систем маслоохлаждаемого тормоза.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • SAE: 50
    • Единица объема (метрическая): Литр
    • Соответствие классификациям: TO-4, TO-4M, Allison C-4
    • Характеристика объема (мм): 200
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.