Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9X-8708: УПЛОТНЕНИЕ CM STK

    Номер по каталогу: 9X-8708
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Набивка

    Описание:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации корпуса, а также могут быть использованы для звукоизоляции, виброизоляции, амортизации или теплоизоляции.

    Монтаж уплотнений может потребовать приклеивания, обрезки на месте, запрессовки в канавки или использования зажимов. Некоторые виды уплотнений продаются по длине.

    Характеристики:
    Объемные уплотнения Cat® изготовляются из материалов, которые соответствуют определенным требованиям температуры, химической стойкости и ультрафиолетового воздействия. Размеры уплотнений, геометрия и способ крепления сочетаются с формой окружающих структур, чтобы обеспечить длительную работу уплотнения.

    Используйте оригинальные запасные детали Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации окон, крышек и корпуса кабины.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Липкий: Нет
    • Материал: CR — хлоропреновая пенорезина
    • Описание материала: Хлоропреновая (CR) пенорезина с закрытыми ячейками используется для набивки и уплотнений неподвижных соединений, где требуется устойчивость к действию масел и атмосферным воздействиям.
    • Толщина поперечного сечения (дюймы): 2,5
    • Толщина поперечного сечения (мм): 63,5
    • Ширина поперечного сечения (дюймы): 4,92
    • Ширина поперечного сечения (мм): 125
    track-type tractor
    D6N XL D6N LGP

    engine - generator set
    3512B 3516C 3516B

    wheel-type loader
    982M, 980M

    petroleum products
    G3508B G3508 G3516J G3516 3516B G3512 G3616 G3606B G3508J G3520B G3520J G3608 G3512B G3516B G3612 3516C 3512C C175-16

    engine - industrial
    G3508B G3508 G3516J G3516 3516B G3512 G3616 G3606B G3508J G3520B G3520J G3608 G3512B G3516B G3612 3516C 3512C C175-16

    articulated dump truck
    D400E II D400D, D25D, D350E, D30D, D350E II D400E, D40D, D350D