Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9X-8885: Болты с шестигранной головкой

    Номер по каталогу: 9X-8885
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Болты с шестигранной головкой дюймовые, фосфатированные и покрытые маслом

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,58
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 0,50
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 2 1/4
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 3/4–10
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1,13
    3500
    3512 3516B 3512BHD

    wheel tractor-scraper
    623G

    engine - generator set
    3606 3616 3608 3612 3512B 3516B 3512 3516 C27 3508B 3508 C32

    underground articulated truck
    AE40 AD40

    motor grader
    12M 3 160M 2 120M 2 160H, 140M, 140M 3 160M 3 AWD 120M, 160H NA 12M 2 140H NA 12M, 160K, 14M, 140H ES 12M 3 AWD 14L 140M 2 160M, 140H, 160M 3 140M 3 AWD 160H ES 140K, 12H ES

    wheel-type loader
    993K, 994D, 992K, 992D, 990 II 994, 992C, 992G

    work tool
    GH52 SNOW WING

    engine - industrial
    G3612 G3616 G3608 G3606 G3412 G3508 G3408 G3516 G3512

    wheel-type skidder
    515, 525, 545, 525B

    articulated dump truck
    D40D

    motor graders
    160M, 140HNA, 12M2AWD, 163H, 160M3, 143H, 160HNA, 120M3, 120M3AWD, 120LAWD, 120

    track type tractors
    D11R, D11T, D11N, 11 11SU 11U

    track excavators
    325BL, 225DLC, 235D

    off-highway truck
    789C

    articulated trucks
    D400D

    challenger
    VFS50 VFS70

    vees 27 to 32 liter
    C27

    track-type tractor
    D11R, D11T, D11N, 11 11SU 11U

    wheel dozer
    854G, 854K, 844, 844H

    track-type loader
    953, 953B, 943

    petroleum products
    CX31-P600 CX31-C13I

    wheel loaders
    990, 990H, 993K, 992KLRC

    excavator
    225D, 320B LL 229, 322C FM 322B L

    wheel dozers
    854G, 854K, 844, 844H