Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9X-8898: БОЛТ

    Номер по каталогу: 9X-8898
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Болты для гусеничной ленты

    Описание:

    • Болты гусениц специально разработаны для крепления болтами башмаков гусениц к звеньям гусениц.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0.71, 0.71
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 2.75, 2.75
    • Единица измерения: Inch, Дюймы
    • Завершить: Phosphate and Oil Coated, Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 5, 5
    • Размер болта (дюймы): 1, 1
    • Размер резьбы (дюймы — витков на дюйм) (дюймы): 1 - 8
    • Резьба: Coarse Thread UNC, Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой, Hex Head Bolts
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1.5, 1.50