Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9X-9720: АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

    Номер по каталогу: 9X-9720
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Аккумуляторные батареи большой емкости премиум-класса на 12 В для тока холодного пуска 1000 А

    Описание:
    Аккумуляторные батареи Cat® обеспечивают оборудование электрической энергией, необходимой для работы.

    Характеристики:
    1. Лучший в отрасли ток холодного запуска.
    2. Максимальная устойчивость к вибрации.
    3. Не нуждаются в обслуживании либо требуют минимального обслуживания, имеются мокрые и сухие конструкции.

    Применение:
    Лучший выбор для машин и двигателей Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (дюймы): 20.75, 20.75
    • Емкость в А·ч за 20 часов: 140, 140
    • К-во кислоты для заправки (кварты): 0, 15.9
    • К-во кислоты для заправки (литры): 0, 15
    • Клемма: SAE Posts, Стойки SAE
    • Напряжение, В: 12, 12
    • Применение: Starting, Запускается
    • Размерная группа: 4D, 0
    • Резервная мощность (rc) в минутах: 0, 275
    • САМ: 1200, 1200
    • Тип аккумуляторной батареи: Dry, Сухая
    • Тип оборудования: AGRICULTURAL, TRUCK, INDUSTRIAL, 0, 0, 0
    • Тип сетки: Hybrid Construction, Гибридная конструкция
    • Тип технического обслуживания: Минимальное техническое обслуживание, Low Maintenance
    • Ток холодного пуска (cca): 0, 1000
    • Ширина (дюймы): 8.58