Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9X-9721: АКБ 12 В

    Номер по каталогу: 9X-9721
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Аккумуляторная батарея большой емкости премиум-класса для тока холодного пуска 1000 А

    Описание:
    Аккумуляторные батареи Cat® обеспечивают оборудование электрической энергией, необходимой для работы.

    Характеристики:
    1. Лучший в отрасли ток холодного запуска.
    2. Максимальная устойчивость к вибрации.
    3. Не нуждаются в обслуживании либо требуют минимального обслуживания, имеются мокрые и сухие конструкции.

    Применение:
    Лучший выбор для машин и двигателей Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Тип аккумуляторной батареи: Сухая
    • Ток холодного пуска (CCA): 1000
    track-type tractor
    D5H, D5H XL

    road reclaimer
    RR-250B, SS-250B

    track-type loader
    963B

    excavator
    350, 350 L

    articulated dump truck
    D350E, D400E