Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9Y-0142: ТРУБОПРОВОД В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 9Y-0142
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Магистраль впрыска топлива

    Описание:

    • Линии впрыска топлива используются для подачи топлива в двигатель.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 38,1
    • Длина (мм): 368,3
    • Ширина (мм): 121,92
    meng
    3208

    ieng
    3208

    wts
    613C

    teng
    3208

    epg
    3208

    comp
    PS-500