Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9Y-0143: ЛИНИЯ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 9Y-0143
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Магистраль впрыска топлива

    Описание:

    • Линии впрыска топлива используются для подачи топлива в двигатель.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 3
    • Высота (мм): 76,2
    • Длина (дюймы): 17
    • Длина (мм): 431,8
    • Ширина (мм): 111,76
    cold planer
    PR-1000C PR-1000

    wheel tractor-scraper
    613C

    paving compactor
    PS-500, CS-551, CB-614, CS-553, CP-553

    engine - generator set
    3208

    forest products
    227

    engine - industrial
    3208

    excavator
    231D

    engine - truck
    3208